Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
32034000
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_22_62mm.prj},{NB=32034000},{ARTNR=32034000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{HW=-},{A=22.62},{US=40 : 1},{M=0.70},{Z=40},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=2° 20'},{SR=rechts},{DA=29.80},{DAS=18.60},{MD=3.9},{WG=0.25},{GEW=60},{DM1=17.20},{DM2=28.04},{V=1},{B=12},{B1=10},{L=18},{ND=23},{B3=3.5},{B4=3},{B5=4},{B6=13.4},{B7=3},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSRS-AA-22.62MM - 精密蜗杆和轮子组 - 右侧引线(蜗轮和空心蜗杆),中心距22.62mm
明细表
32034000
ARTNR
产品编号
32034000
32034000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黄铜
黄铜
MAT
材料
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
HW
备注
-
-
A
中心距+0.05
22.62
mm
US
齿轮比
40 : 1
40 : 1
M
模块
0.70
0.70
Z
齿数
40
40
EGW
压力角
15°
Grad
GZ
齿轮的数量
1
1
SW
引导角
2° 20'
2° 20'
Grad
SR
俯仰方向
对
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
29.80
29.80
mm
DAS
外直径蜗杆da
18.60
18.60
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
3.9
3.9
Nm
WG
ƞ** - 效率/见目录页
0.25
0.25
%
GEW
重量
60
60
g
CTN
海关税则号
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求