Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
32137500
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_33mm.prj},{NB=32137500},{ARTNR=32137500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{A=33},{US= 75 : 1},{M=0.60},{Z=75},{EGW=15},{GZ=1},{SW=1° 41'},{SR=rechts},{DA=48.0},{DAS=21.70},{MD=9.0},{WG=0.20},{GEW=183},{TYP=0},{DM1=20.50},{DM2=45.50},{V=1},{B=12},{B1=12},{L=22},{ND=26},{B3=5},{B4=3},{B5=4.5},{B6=13.4},{B7=3},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 38
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSRS-AA-33MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距33mm
明细表
32137500
ARTNR
产品编号
32137500
32137500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黄铜
黄铜
MAT
材料
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
A
中心距+0.05
33
mm
US
齿轮比
75 : 1
75 : 1
M
模块
0.60
0.60
Z
齿数
75
75
EGW
压力角
15
Grad
GZ
齿轮的数量
1
1
SW
引导角
1° 41'
1° 41'
SR
俯仰方向
对
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
48.0
48.0
mm
DAS
外直径蜗杆da
21.70
21.70
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
9.0
9.0
Nm
WG
ƞ** - 效率/见目录页
0.20
0.20
%
GEW
重量
183
183
g
CTN
海关税则号
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求