Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PSZR-M1-B10-ST-GUS - Engrenages hélicoïdaux de précision en acier 16MnCr5, trempés, avec flancs de dents rectifiés, module 1
Nomenclature
22483600
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Acier 16MnCr5, cémenté et trempé HRC 58 ±2, denture, alésage et faces planes rectifiées, qualité de denture 7 e25
HW
Remarque
Rainures de clavette selon DIN 6885/1, tolérance P9. Position de la rainure sans référence à la denture.
M
Module
1
Z
Nombre de dents
mm
B
b
10 mm
DA
da -0.1
mm
D
d
mm
NL
1,5 /1,5 mm
ND
mm
L
L ±0.05
13 mm
BH6
B - H6
mm
MD
MD* admissible - Bases de calcul, voir page 197
Nm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés