Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-PSZR-M1-B10-ST-GUS - Ingranaggi cilindrici di precisione in acciaio 16MnCr5, temprati, con fianchi dei denti rettificati, modulo 1
Lista materiale
22483600
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio 16MnCr5, cementato HRC 58 ±2, dentatura, foro e lati piani rettificati, qualità dentatura 7 e25
HW
Nota
Chiavette secondo DIN 6885/1, tolleranza P9. Posizione delle chiavette senza riferimento alla dentatura.
M
Modulo
1
Z
Numero di denti
mm
B
b
10 mm
DA
da -0,1
mm
D
d
mm
NL
1,5 /1,5 mm
ND
mm
L
L ±0.05
13 mm
BH6
B - H6
mm
MD
MD* ammissibile - per la base di calcolo vedere pagina 197
Nm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD