Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PSZR-M2-B20-ST-GUS - Engrenages hélicoïdaux de précision en acier 16MnCr5, trempé, avec flancs de dents rectifiés, module 2
Nomenclature
24183025
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Acier 16MnCr5, cémenté et trempé HRC 58 ±2, denture, alésage et faces planes rectifiées, qualité de denture 7 e25
HW
Remarque
Rainures de clavette selon DIN 6885/1, tolérance P9. Position de la rainure sans référence à la denture.
M
Module
2
Z
Nombre de dents
B
b
20 mm
DA
da -0.1
mm
D
d
mm
NL
1,5 /1,5 mm
ND
mm
L
L ±0.05
23 mm
BH6
B - H6
mm
MD
MD* admissible - Bases de calcul, voir page 197
Nm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
0.3 mm