Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 31
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-PSZR-M3-B25-ST-GUS - Engranajes rectos de precisión de acero 16MnCr5, templados, con flancos de dientes rectificados, módulo 3
Lista de materiales
24383025
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero 16MnCr5, cementado HRC 58 ±2, dentado, agujero y caras planas rectificadas, calidad de dentado 7 e25
HW
Sugerencia
Chaveteros según DIN 6885/1, tolerancia P9. Posición de la chaveta sin referencia al dentado.
M
Módulo
3
Z
Número de dientes
B
b
25 mm
DA
da -0,1
mm
D
d
mm
NL
1,5 /1,5 mm
ND
mm
L
L ±0.05
28 mm
BH6
B - H6
mm
MD
MD admisible* - para la base de cálculo, véase la página 197
Nm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD