Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
24383025
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears hardended
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_gehaertet/pszr_gv_gus_m3.prj},{NB=24383025},{ARTNR=24383025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet HRC 58 ±2, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7 e25 },{HW=Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Nutposition ohne Bezug zur Verzahnung.},{M=3},{Z=30},{B=25},{DA=96},{D=90},{NL=1,5 /1,5},{ND=50},{L=28},{BH6=25},{MD=463.0},{GEW=1171},{BB=8},{T1=3.3},{NNL=1.5},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-PSZR-M3-B25-ST-GUS - Precision Spur Gears Made From Steel 16MnCr5, Hardened, with Ground Tooth Flanks, Module 3
Bill of material
24383025
ARTNR
Product No.
24383025
24383025
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel 16MnCr5, Case hardened HRC 58 ±2, Teeth, bore and faces ground, Tooth quality 7e25
HW
Note
Feather keyway in accordance with DIN
M
Module
3
Z
Number of teeth
30
30
B
b
25
mm
DA
da -0.1
96
96
mm
D
d
90
90
mm
NL
1,5 /1,5
mm
ND
50
50
mm
L
L ±0.05
28
mm
BH6
B - H6
25
25
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
463.0
463.0
Nm
GEW
Weight
1171
1171
g
CTN
Customs tariff number
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청