Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PSZR-SV-M2-B28-ST-GUS - Engrenages cylindriques de précision, à denture hélicoïdale, cémentés, avec flancs de dents rectifiés, module 2
Nomenclature
25103020
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Acier 16MnCr5, cémenté, env. 60 HRC, denture, alésage et faces planes rectifiées, qualité de denture 7e25
HW1
Remarque 1
En cas d'utilisation avec les crémaillères, les forces circonférentielles admissibles Fu indiquées sont déterminantes, voir page 266 du catalogue.
HW2
Remarque 2
Rainure de clavette selon DIN 6885/1, tolérance P9.
SR
Sens de l'inclinaison
"Denture oblique, pas à gauche 19º 31' 42""."
M
Module
2
Z
Nombre de dents
BL
Image
B
b
28 mm
DA
da
mm
D
d
mm
DPI
d x π
mm
BH6
B - H6
mm
ND
mm
L
mm
U
u
mm
T
t
mm
MD
MD* admissible - Par rapport à la denture, voir bases de calcul page 196
Nm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés