Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-PSZR-SV-M2-B28-ST-GUS - Ingranaggi cilindrici di precisione, a denti elicoidali, cementati, con fianchi dei denti rettificati, modulo 2
Lista materiale
25103020
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio 16MnCr5, cementato, circa 60 HRC, dentatura, foro e facce rettificate, qualità dentatura 7e25
HW1
Nota 1
In caso di utilizzo con le cremagliere, sono determinanti le forze circonferenziali ammissibili Fu specificate in ciascun caso, vedere catalogo a pagina 266.
HW2
Nota 2
Chiave di serraggio secondo DIN 6885/1, tolleranza P9.
SR
Direzione di smussatura
Diagonalmente dentato, ascendente a sinistra 19º 31' 42"
M
Modulo
2
Z
Numero di denti
BL
Immagine
B
b
28 mm
DA
Da quando
mm
D
d
mm
DPI
d x π
mm
BH6
B - H6
mm
ND
mm
L
mm
U
u
mm
T
t
mm
MD
MD* ammissibile - In relazione alla dentatura, vedere i principi di calcolo a pagina 196.
Nm
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD