Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 19
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-PSZR-SV-M2-B28-ST-GUS - Precyzyjne koła zębate walcowe, zęby walcowe, hartowane, ze szlifowanymi powierzchniami bocznymi zębów, moduł 2
Lista materiałowa
25103020
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stal
MAT
Materiał
Stal 16MnCr5, hartowana, ok. 60 HRC, uzębienie, otwór i powierzchnie czołowe szlifowane, jakość uzębienia 7e25
HW1
Uwaga 1
Przy zastosowaniu ze stojakami decydujące są odpowiednie dopuszczalne siły obwodowe Fu, patrz strona katalogowa 266.
HW2
Uwaga 2
Wpust zgodny z DIN 6885/1, tolerancja P9.
SR
Kierunek nachylenia
"Wielowypusty spiralne, skok w lewo 19º 31' 42""."
M
Moduł
2
Z
Liczba zębów
BL
Zdjęcie
B
b
28 mm
DA
da
mm
D
d
mm
DPI
d x π
mm
BH6
B - H6
mm
ND
mm
L
mm
U
u
mm
T
t
mm
MD
perm. MD* - dotyczy uzębienia, patrz podstawy obliczeń strona 196
Nm
GEW
Waga
kg
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD