Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-PSZR-SV-M2-B28-ST-GUS - Ruedas dentadas rectas de precisión, dentado helicoidal, cementadas, con flancos de dientes rectificados, módulo 2
Lista de materiales
25103020
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero 16MnCr5, cementado, aprox. 60 HRC, dentado, taladro y lados planos rectificados, calidad de dentado 7e25
HW1
Nota 1
Cuando se utilizan con las cremalleras, son determinantes las fuerzas circunferenciales admisibles Fu especificadas en cada caso, véase la página 266 del catálogo.
HW2
Nota 2
Chavetero según DIN 6885/1, tolerancia P9.
SR
Dirección de biselado
Diagonalmente dentada, ascendente izquierda 19º 31' 42"
M
Módulo
2
Z
Número de dientes
BL
Fotografía
B
b
28 mm
DA
Desde
mm
D
d
mm
DPI
d x π
mm
BH6
B - H6
mm
ND
mm
L
mm
U
u
mm
T
t
mm
MD
MD* admisible - En relación con el engranaje, véanse los principios de cálculo en la página 196
Nm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD