Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-PU-SCHZR-SCH-SA-R - PU-Schmierzahnräder, schrägverzahnt, Schmieranschluss radial
Stückliste
68057300R
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
PU elfenbeinfarbig
MAT
Material
Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt; Achse: Edelstahl
AUSF
Ausführung
M
Modul
mm
Z
Zähnezahl
B
b
mm
DA
da
mm
D
d
mm
L
l
mm
L1
l1
30.7 mm
L2
l2
22.0 mm
G1
g1
M10x1 mm
G2
g2
M8 mm
D3
d3
mm
SW
sw
24 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84799070
R2
Radius Fußkreis-Ø