Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-PU-ZWF-ROLL-R - PU Chain Lubrication Pinions for Double-Strand Roller Chains, Radial Lube Port
Bill of material
68057612R
ARTNR
Product No.
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multi-material product
MAT
Material
Body: Open-cell PU foam; Axle: Stainless steel; Chain sprocket: PA
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
Z
Number of teeth
DA
da
mm
D
d
mm
D1
d1
mm
B
b
mm
B1
b1
mm
PT
Pt
mm
L1
l1
30 mm
L2
l2
22 mm
B3
b3
mm
F
f
mm
G1
g1
M10x1 mm
G2
g2
M8 mm
SW
sw
24 mm
GEW
Weight
g
CTN
Customs tariff number
84799070
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)