Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PU-ZWF-ROLL-R - PU Chain Lubrication Pinions for Double-Strand Roller Chains, Radial Lube Port
明细表
68057612R
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
车身 开孔聚氨酯泡沫;轴: 不锈钢;链轮: PA
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
Z
齿数
DA
da
mm
D
d
mm
D1
d1
mm
B
b
mm
B1
b1
mm
PT
Pt
mm
L1
l1
30 mm
L2
l2
22 mm
B3
b3
mm
F
f
mm
G1
g1
M10x1 mm
G2
g2
M8 mm
SW
sw
24 mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84799070
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型