Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-RADBLOCK-RB/I - Tacos de rueda RB/I
Lista de materiales
48020084
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Fundición gris
MAT
Material
Carcasa de fundición dúctil, pintada de gris. Rodete fabricado en GGG 70, con rodamientos de bolas de alta calidad.
HW
Sugerencia
Modelos CAD a petición.
AUSF
Ejecución
GR
Talla
TRF100
Capacidad de carga R* a velocidades de hasta 100 m/min.
kg
TRF240
Capacidad de carga R* a velocidades de hasta 240 m/min.
kg
GEW
Peso
kg
ARTNR1
Nº artículo Juego de tampones
48071084
ARTNR2
Nº artículo Juego de tornillos
ARTNR3
Referencia Guía de rodillos
CTN
Número del arancel aduanero
84834021
RBG
Tamaño del bloque de rueda
LRA
Diseño del impulsor
B1
b1
mm
B2
b2
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
D3
d3 - g6/H7
mm
D4
d4 - F8
mm
D5
d5
mm
D6
d6 - H13
mm
HA
ha
mm
HF
hf
mm
H1G
h1 - Tipo G
mm
H1K
h1 - Tipo K
mm
H2
h2
mm
H3
mm
H4
mm
L1
l1
mm
L2L3
l2 / l3
mm
W1
w1
mm
W2
w2
mm
W3
w3
mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
Stáhnout CAD model
Tento prvek nejde vygenerovat