Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-RADBLOCK-RB/I - Chariots porte-palan RB/I
Nomenclature
48020084
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Fonte grise
MAT
Matériau
Boîtier en fonte à graphite sphéroïdal, laqué en gris. Galeten GGG 70, avec roulement à billes de haute qualité
HW
Remarque
Modèles CAD sur demande.
AUSF
Exécution
GR
尺寸
TRF100
Résistance de charge R* pour vitesse max. 100 m/min
kg
TRF240
Résistance de charge R* pour vitesse max. 240 m/min
kg
GEW
Poids
kg
ARTNR1
N° art. kit tampon
48071084
ARTNR2
N° art. kit d’axes
ARTNR3
N° art. guidage à roul.
CTN
Numéro de tarif douanier
84834021
RBG
Taille de chariot porte-palan
LRA
Taille de chariot Exécution
B1
b1
mm
B2
b2
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
D3
d3 - g6/H7
mm
D4
d4 - F8
mm
D5
d5
mm
D6
d6 - H13
mm
HA
ha
mm
HF
hf
mm
H1G
h1 - Type G
mm
H1K
h1 - Type K
mm
H2
h2
mm
H3
h3
mm
H4
h4
mm
L1
l1
mm
L2L3
l2 / l3
mm
W1
w1
mm
W2
w2
mm
W3
w3
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
Aucune action possible avec ce composant !