Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-RSMG-OTM-1 - 光学皮带张力计OTM-1
明细表
14088800
ARTNR
产品编号
14088800
BZ
名称
OTM-1
AUSF
版本
optisches Riemmenspannungsmessgerät für berührungsloses Messen
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
运输箱和外壳:由耐冲击、耐用的ABS塑料制成
MS
测量范围
10 - 800 Hz
DS
数字采样误差
< 1%
AZF
显示错误
± 1 Hz
GF
总误差
< 5%
NT
公称温度
+20°C
ZB
允许的操作温度
-10°C bis +50°C
ZT
允许的运输温度
-5°C bis +50°C
AZ
显示
2 Zeilen LCD, 16 Zeichen pro Zeile
SU
语言转换
10 Sprachen
ET
输入 Trum 长度
max. 9.99 m
ER
输入皮带质量
max. 9.999 kg/m
SPV
电源供应
9V Batterie (optional 9V Akku mit Ladegerät)
AG
尺寸单位
80 x 37 x 162 ( mit Steckersonde) mm
AK
箱体尺寸
230 x 200 x 70 mm
GEW
重量包括箱子
672 g
CTN
海关税则号
90330090
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作