Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-RSMG-OTM-1 - Optyczny miernik naprężenia pasa OTM-1
Lista materiałowa
14088800
ARTNR
Nr art.
14088800
BZ
Oznaczenie
OTM-1
AUSF
Wersja
optisches Riemmenspannungsmessgerät für berührungsloses Messen
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Produkt wielomateriałowy
MAT
Materiał
Walizka transportowa i obudowa: wykonane z odpornego na uderzenia, trwałego tworzywa ABS
MS
Zakres pomiarowy
10 - 800 Hz
DS
Błąd próbki cyfrowej
< 1%
AZF
Błąd wyświetlacza
± 1 Hz
GF
Błąd całkowity
< 5%
NT
Temperatura nominalna
+20°C
ZB
Dopuszczalna temperatura pracy
-10°C bis +50°C
ZT
Dopuszczalna temperatura transportu
-5°C bis +50°C
AZ
Wyświetl
2 Zeilen LCD, 16 Zeichen pro Zeile
SU
Zmiana języka
10 Sprachen
ET
Wejście Długość trąbki
max. 9.99 m
ER
Masa wejściowa taśmy
max. 9.999 kg/m
SPV
Zasilanie
9V Batterie (optional 9V Akku mit Ladegerät)
AG
Jednostka wymiarów
80 x 37 x 162 ( mit Steckersonde) mm
AK
Wymiary obudowy
230 x 200 x 70 mm
GEW
Waga z walizką
672 g
CTN
Numer taryfy celnej
90330090
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania