Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-SKG-425.4 - Asa plegable de concha 425,4
Lista de materiales
66655000
ARTNR
Nº de artículo
66655000
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Zinc fundido a presión negro
MAT
Material
Empuñadura plegable: acero cromado, carcasa de la empuñadura: fundición inyectada de cinc, plastificada en negro
L1
Longitud l1
120 mm
L2
l2
170 mm
L3
l3
65 mm
L4
141 mm
M1
m1
154 mm
M2
m2
49 mm
GEW
Peso
402 g
CTN
Número del arancel aduanero
83024900