Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
14088601montiert
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
张力滑轮和张力元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/spannrollen_und_spannelemente/sp-rol_ts_kompl_mon.prj},{NB=0_14088601montiert},{ARTNR=14088601montiert},{TSD=60},{TSB=19},{TSD1=12},{TSDF=68},{TSL1=23},{TSL2=24},{TSL3=6.5},{TSL4=18.0},{L=70},{K=7.5},{M1=10.0},{M2=7},{SEG=7},{SEE=79},{SEJ1=100},{SEO=10.5},{GEW=986.9},{DD=12},{SW=18},{EE=21.9},{DW=16.6},{DWH=0.6},{SW1=19},{BKL=12},{LB2=12},{L1=23},{L2=31},{TEL=17.5},{TYP1=1},{SETYP=1},{VW0=0},{VW=15.00},{CTN=84879090},{BZ=TS 60-19},{ARTNR1=14088601},{ARTNR2=14080212},{GR=2},{ARTNR3=14081212 (14081224)},{AB=12 x 20 x 12 (24)},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{VWE=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SP-ROLLE-TS-MON - 张力轮组TS安装有螺栓组、张力元件和安装支架
明细表
14088601montiert
ARTNR
产品编号
14088601montiert
14088601montiert
BZ
名称
TS 60-19
TS 60-19
ARTNR1
产品编号 张力轮 TS
14088601
14088601
ARTNR2
产品编号 安装支架/夹持元件
14080212
14080212
GR
尺寸安装支架/夹持元件
2
2
ARTNR3
产品编号,额外的灌木丛
14081212 (14081224)
14081212 (14081224)
AB
dB x DB x LB - 尺寸插座
12 x 20 x 12 (24)
12 x 20 x 12 (24)
mm
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,夹紧元件:烧结金属制成的外壳,杠杆臂由St52制成,螺钉:镀锌钢,螺钉组:螺钉/螺母镀锌钢,性能等级8.8 / 8
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,夹紧元件:烧结金属制成的外壳,杠杆臂由St52制成,螺钉:镀锌钢,螺钉组:螺钉/螺母镀锌钢,性能等级8.8 / 8
VWE
可调整的调整行程
mm
Enter value for VWE
可调整的调整行程
mm
cm
inch
ft
確定
TSD
D
60
60
mm
TSB
b
19
19
mm
TSD1
d
12
12
mm
TSDF
DF
68
68
mm
TSL1
L1
23
23
mm
TSL2
L2
24
24
mm
TSL3
L3
6.5
6.5
mm
TSL4
L4
18.0
18.0
mm
TSKL
滚珠轴承
1 x 6301-2Z
1 x 6301-2Z
D
d
M12
M12
mm
L
l
70
70
mm
K
k
7.5
7.5
mm
M1
m1
10.0
10.0
mm
M2
m2
7
7
mm
RMIN
R min. 2)
22
22
mm
RMAX
R最多2个)
37
37
mm
SEG
G / J
7
7
mm
SEE
E
79
79
mm
SEJ1
J1
100
100
mm
SEO
O - 夹持元件
10.5
10.5
mm
GEW
重量
986.9
986.9
kg
CTN
海关税则号
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求