Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
21855120
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
带钢芯的塑料正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_kst-kern_m1_5_ws.prj},{NB=21855120},{ARTNR=21855120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben), Stahlkern: Stahl},{M=1.5},{Z=120},{B=17},{DA=183.0},{D=180.0},{NL=13},{ND=120},{SK=100},{BH7=20},{MD=22.7},{GEW=2114},{C=0.2505},{DF=176.499},{T0=4.7124},{R1=0.20},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M1.5-B17-PA12G-WS-ST-KERN - 白色塑料制成的正齿轮,带钢芯,模数1.5,齿宽17mm
明细表
21855120
ARTNR
产品编号
21855120
21855120
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
M
模块
1.5
Z
齿数
120
120
B
b
17
mm
DA
da
183.0
183.0
mm
D
d
180.0
180.0
mm
NL
13
mm
ND
120
120
mm
SK
100
100
mm
BH7
B - H7
20
20
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
22.7
22.7
Nm
GEW
重量
2114
2114
g
CTN
海关税则号
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求