lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
23255236
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
带钢芯的塑料正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_k-st-kern_m2_5_sw.prj},{NB=23255236},{ARTNR=23255236},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff PA 12 G, schwarz, Stahlkern: Stahl},{M=2.5},{Z=36},{B=25},{DA=95.0},{D=90.0},{NL=15},{ND=70},{SK=60},{BH7=15},{MD=22.8},{GEW=933},{C=0.4175},{DF=84.165},{T0=7.8540},{R1=0.50},{TYP=0},{CTN=84839089},{R2=0.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M2.5-B25-PA12G-SW-ST-KERN - 正齿轮由黑色塑料制成,带钢芯,模数2.5,齿宽25mm
明细表
23255236
ARTNR
产品编号
23255236
23255236
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
M
模块
2.5
Z
齿数
36
36
B
b
25
mm
DA
da
95.0
95.0
mm
D
d
90.0
90.0
mm
NL
15
mm
ND
70
70
mm
SK
60
60
mm
BH7
B - H7
15
15
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
22.8
22.8
Nm
GEW
重量
933
933
g
CTN
海关税则号
84839089
R2
脚圆半径 Ø
0.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求