Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M2.5-B25-PA12G-WS-ST-KERN - 白色塑料制成的正齿轮,带钢芯,模数2.5,齿宽25mm
明细表
23255080
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
M
模块
2.5
Z
齿数
B
b
25 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
15 mm
ND
mm
SK
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
Nm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089
R2
脚圆半径 Ø
0.5 mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型