Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
23455240
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
带钢芯的塑料正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_k-st-kern_m4_sw.prj},{NB=23455240},{ARTNR=23455240},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff PA 12 G, schwarz, Stahlkern: Stahl},{M=4},{Z=40},{B=40},{DA=168.0},{D=160.0},{NL=20},{ND=100},{SK=90},{BH7=30},{MD=120.4},{GEW=3234},{C=0.6680},{DF=150.664},{T0=12.5664},{R1=0.80},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M4-B40-PA12G-SW-ST-KERN - 正齿轮由黑色塑料制成,带钢芯,模块4,齿宽40mm
明细表
23455240
ARTNR
产品编号
23455240
23455240
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
M
模块
4
Z
齿数
40
40
B
b
40
mm
DA
da
168.0
168.0
mm
D
d
160.0
160.0
mm
NL
20
mm
ND
100
100
mm
SK
90
90
mm
BH7
B - H7
30
30
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
120.4
120.4
Nm
GEW
重量
3234
3234
g
CTN
海关税则号
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求