Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
15531600
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
用于锥型衬套的V型皮带轮,材料为灰铸铁
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_17_u_spb_3-r_t-sp.prj},{NB=15531600},{ARTNR=15531600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPB, SPB und B (17)},{R=3 - rillig},{D1=160},{BA=V},{AUSF=2},{H=63},{L=45},{NZK=einseitig rückspringend 18},{TB=2517},{D=16 - 65},{GEW=4.8},{AUSFX=2},{AUSFA=0},{T=17.5},{F=12.5},{E=19},{B1=16.3},{RW=34},{C=3.5},{S=0},{DNVS=117},{U=0},{AT=85.5},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T1=23.5},{U1=0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TL-KRS-3-SPB/B(17)-GG - 锥型衬套用灰口铸铁V型皮带轮,3槽,异型XPB,SPB和B (17)
明细表
15531600
ARTNR
产品编号
15531600
15531600
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
MAT
材料
灰铸铁EN-GJL-250
PR
形象
型材XPB,SPB和B (17)
R
沟槽的数量
3 - rillig
D1
公称-Ø D1
160
160
mm
BA
类型
V
V
AUSF
版本
2
2
H
h
63
mm
L
l
45
45
mm
NZK
轮毂与轮辋的位置
单侧凹陷 18
单侧凹陷 18
TB
衬套编号。
2517
2517
D
孔径d
16 - 65
16 - 65
mm
GEW
近似重量
4.8
4.8
kg
CTN
海关税则号
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求