Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 20
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZK-BOS2-GR14/24 - 由聚酰胺/烧结金属制成的齿轮联轴器BOS II,尺寸为14至24,已组装。
明细表
60761915_60761900
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
BA
订购信息
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
HW1
备注1
HW2
备注2
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位,才能被移走。
AUSF
版本
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
BG
尺寸
D1D2
D1 / D2 - 轮毂内径
mm
ARTNR1
产品编号 枢纽部分
ARTNR2
产品编号 袖珍部分
DMN
扭矩正常
Nm
DMS
扭矩提示
Nm
DZ
最大速度
1/min
AV
最大的轴向位移
max. ± 2mm
WV
最大的角位移
max. ± 1º
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
0,4mm
D
mm
DH
mm
B
B**
mm
L1
l1
mm
E
mm
L
mm
LH
mm
M
mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84836080
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型