Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 32
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-ZK-BOS2-GR28/48 - Embragues dentados BOS II de poliamida/metal sinterizado, tamaños 28 a 48, montados
Lista de materiales
60763225_60763200
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
Parte del bolsillo: poliamida 6.6, partes del cubo: metal sinterizado bruñido
BA
Nota de pedido
El embrague consta de 2 piezas de cubo y 1 pieza de bolsillo
HW1
Nota 1
HW2
Nota 2
** B es la dimensión mínima a la que debe desplazarse una unidad para ser retirada verticalmente.
AUSF
Ejecución
Acoplamiento de dientes BOS II montado, 3 piezas
BG
Talla
D1D2
d1 / d2 - diámetro del cubo
mm
ARTNR1
Referencia Pieza del cubo
ARTNR2
Nº artículo Pieza de bolsillo
DMN
Par normal
Nm
DMS
Pico de par
Nm
DZ
velocidad máx.
1/min.
AV
Mayor desplazamiento axial
max. ± 2mm
WV
Mayor desplazamiento angular
max. ± 1º
RV
Mayor desplazamiento radial a 1500 rpm.
0,4mm
D
mm
DH
mm
B
B**
mm
L1
l1
mm
E
mm
L
mm
LH
mm
M
mm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84836080
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD