Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
60509842
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/zahnkranz_standard_98.prj},{NB=60509842},{ARTNR=60509842},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff rot},{MAT=Polyurethan, Shorehärte 98°A (mittelhart), rot},{BG=42},{AD=95},{ZZ=8},{DMN=450.0},{DMM=900},{DMW=117.0},{TKN=3.2},{TKM=5},{GEW=70},{D1=45.0},{D2=76.00},{D3=60.0},{D4=53.0},{D5=95},{D6=46},{D7=6.0},{L1=20},{L2=2.00},{L3=15.92},{Z=8},{W1=45},{W2=22.5},{T1=0.28},{T2=0.40},{T3=0.42},{RA=36},{RB=1.5},{TN=ring_98_42},{XB1=0.0},{XB2=0.0},{XB3=0.00},{XB4=0.00},{XD1=0.0},{XB5=0.0},{LL2=0.0},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{R=0.00},{CTN=84836080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZKR-STRD-98A-ROT - 用于弹性联轴器的滑块,标准,邵氏硬度98°A,材料为聚氨酯,红色
明细表
60509842
ARTNR
产品编号
60509842
60509842
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
塑料红色
MAT
材料
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
BG
尺寸
42
42
AD
外侧-Ø
95
95
mm
ZZ
齿数
8
8
DMN
公称扭矩
450.0
450.0
Nm
DMM
最大扭矩
900
900
Nm
DMW
可互换的扭矩
117.0
117.0
Nm
TKN
扭转反冲力TKN/名义扭矩
3.2
3.2
Grad
TKM
扭转反冲力TK最大/最大容许扭矩
5
5
Grad
GEW
重量
70
70
g
CTN
海关税则号
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求