Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
20599609
MÄDLER
驱动元件
齿条和小齿轮
直齿齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/zst_m1_59_m3_18_rf.prj},{NB=20599609},{ARTNR=20599609},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{FLM=Nicht für fortlaufende Montage abgelängt},{TM=Teilung 5mm (Modul 1,59)},{B=15},{HA=15},{H0=13.4},{NL=2000},{GEW=3.10},{Z=400},{L=2000},{TISTL=0.0},{TO=5},{R=0.08},{TYP=1},{LL=2000.080},{M=1.5915},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZST-M1.59-M3.18-RF - 齿条由不锈钢1.4305(不锈钢)制成,有公制间距、5mm和10mm的间距
明细表
20599609
ARTNR
产品编号
20599609
20599609
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4305 (AISI 303)
FLM
版本组装
不按长度切割,用于连续组装
不按长度切割,用于连续组装
TM
螺距/模块
间距5毫米(模块1,59)。
间距5毫米(模块1,59)。
B
b
15
15
mm
HA
哈
15
15
mm
H0
h0
13.4
13.4
mm
NL
标称长度L
2000
2000
mm
GEW
重量
3.10
3.10
kg
CTN
海关税则号
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求