Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Magnetgreifer SGM - SGM 40 G1/4-IG
Stückliste
SGM 40 G1/4-IG
CNSORDERNO
Type
SGM 40 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.17.00163
CTN
Zolltarifnummer
85059029
B
40 mm
D
40 mm
D1
d
26 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G1/8"-IG
G4
M4-IG
H
70.2 mm
LG1
11 mm
LG2
6 mm
LG4
7 mm
X1
46 mm
Y1
12 mm
HF
Haltekraft max mit Reibring
100 N
RF
Resthaltekraft
0.3 N
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
3.5 ... 6.0 bar
IP
Einbauposition
Beliebig
CV
Steuerung Ventil
Bistabil
OT
Einsatztemperatur
5 ... 70 °C
MASS
Gewicht
240 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung