Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Magnetic retainer - -
Bill of material
267810
BEST
Order No.
267810
SSTELLE
Interface fitted
SWA 5 mm
D
Support Ø
16 mm
H
height
26 mm
HALTEKRAFT
Holding force
95 N
BS
Description
Information
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés