Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Magnetbänder
Bill of material
AM98E163
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEME_AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT
Ausdehnungskoeffizient
(16 ±1) x 10^-6/K
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Inkremental
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
selbstklebend
ARDTEME_WERKSTOFF
Werkstoff
ARDTEME_WERKSTOFFDESABDECKBANDES
Werkstoff des Abdeckbandes
rostfreier Stahl
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Auflösung
0,01mm
ARDTEME_BREITE
Breite
10mm
ARDTEEL_GENAUIGKEIT
Genauigkeit
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ARDTEME_LAENGE
Länge
ARDTEEL_POLLAENGE
Pollänge
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-40 - 70
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
0 - 100
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-20 - 70
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt