Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Соленоиды для распределителей с электроуправлением. Мод. G90 (c памятью)
Stückliste
G93
IDNR
номер
MOD
Мод.
G93
T
Напряжение
24 D.C. V
II
Минимальный импульс фиксации
18 ms (20°C)
IS
Минимальный импульс отпускания
10 ms (20°C)
AI
Расход на запирание
168 mA
AS
Расход при сбросе
80 mA
INFO
информация
Информация
информация