Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MAHZAS, MAHZBS, MAHZCS - Small Hot Air Generators
Stückliste
MAHZAS1
PN
Part Number
TYPE
Type
TS
Type Select
NO
Nr.
V
V (Voltage)
100 V
W
W (Electric Power)
350 W
MF
Max. Folw
60 l/min
OGP
Operating Gas Pressure (MPa)
0.2
MOTT
Maximum Operating Temperature Temperature
800 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen