Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MAJT18 - アルミフレーム用モニタ取付アーム2方向開閉-高荷重
部品表
MAJT18
PN
型番
MAJT18
MATB
本体材質
SPHC
STB
本体表面処理
塗装の焼付
MATP
アルミプレート用支柱側プレート材質
SPHC
STP
アルミプレート用支柱側プレート表面処理
塗装の焼付
TP
タイプ選択
MAJT18
AF
適用アルミフレームシリーズ(溝ピッチ)
HFS6 (30mmピッチ),HFS8 (40mm ピッチ)
MRRL
左右運動範囲(°)
180
MRUD
上下運動範囲(°)
180
MRR
回転運動範囲(°)
360
AL
耐荷重
9.0 kg
W
重量
1.7 kg
ALT1
適用ボルト・ナット付属
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)