Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MAJT18 - Bracci per monitor per profilati in alluminio, oscillazione bidirezionale, carico elevato
Lista materiale
MAJT18
PN
Cod. comp.
MAJT18
MATB
Materiale del corpo principale
Acciaio dolce al carbonio
STB
Trattamento superficie del corpo principale
Laminato
MATP
Materiale piastra di fissaggio per piastra in alluminio
Acciaio dolce al carbonio
STP
Trattamento superficie piastra di fissaggio per piastra in alluminio
Laminato
TP
Selezione tipo
MAJT18
AF
Serie di profilati in alluminio applicabile (Passo cava)
HFS6 (Passo 30mm), HFS8 (Passo 40mm)
MRRL
Gamma mobile a destra e sinistra (gradi)
180
MRUD
Gamma mobile verso l'alto e verso il basso (gradi)
180
MRR
Gamma mobile girevole (gradi)
360
AL
Carico sostenuto
9.0 kg
W
Peso
1.7 kg
ALT1
Kit di bulloni e dadi applicabili
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD