Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MAJT18 - Monitorarme für Aluminiumprofile, schwenkbar in 2 Richtungen, für hohe Traglast
Stückliste
MAJT18
PN
Teile-Nr.
MAJT18
MATB
Werkstoff Hauptkörper
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
STB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Einbrennlackierung
MATP
Werkstoff Befestigungsplatte für Aluminiumplatte
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
STP
Oberflächenbehandlung Befestigungsplatte für Aluminiumplatte
Einbrennlackierung
TP
Ausführung auswählen
MAJT18
AF
Passende Aluminiumprofilserie (Nutteilung)
HFS6 (30mm-Steigung), HFS8 (40mm-Steigung)
MRRL
Bewegungsbereich rechts und links (Grad)
180
MRUD
Bewegungsbereich nach oben und unten (Grad)
180
MRR
Bewegungsbereich drehbar (Grad)
360
AL
zulässige Last
9.0 kg
W
Gewicht
1.7 kg
ALT1
Passender Schrauben und Nutensteinsatz
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen