Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MAJTB - Bras de moniteur pour profilé en aluminium, mouvement bidirectionnel
Nomenclature
MAJTB
PN
Réf. pièce
MAJTB
MATB
Matériau du corps principal
Acier ·faible teneur en carbone
STB
Traitement de surface du corps principal
Finition au four
MATP
Matériau de la plaque de fixation pour plaque en aluminium
Acier ·faible teneur en carbone
STP
Traitement de surface de la plaque de fixation pour plaque en aluminium
Finition au four
TP
Type sélectionnable
MAJTB
AF
Série de profilé en aluminium utilisable (pas des fentes)
HFS6 (pas 30mm), HFS8 (pas 40mm)
MRRL
Angle d'orientation droite et gauche (°)
180
MRUD
Angle d'orientation haut et bas (°)
180
MRR
Rotation de l'angle d'orientation (°)
360
AL
Charge de résistance
5.5 kg
W
Poids
1.8 kg
ALT1
Jeu de boulons et d'écrous utilisables
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés