Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
MALE HINGE - MODEL BA
Bill of material
W0950322004
IDNR
Ident number
DC
Description
ISO
CODE
Code
W0950322004
DI
Diameter
mm
DIX
32
B
26 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
72.5 mm
R
11 mm
S
10 mm
WG
Weight
94 g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей