카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
K-01PML BRASS
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off / Straight through)
Mold CUPLA K-01/02/03, Body Material Brass
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_oneway_straight/mold_cupla_brass/pml_type_plug.prj},{NB=CCA84798-20_K-01PML_BRASS_c},{ASSYNO=CA84798},{MODEL=K-01PML},{S=Rc 1/8},{MT=BRASS},{M=43},{L=33.5},{C=15},{H=30.5},{T=R 1/8},{B=5},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=K-01PML BRASS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Male thread / L shaped_K-PML type - Plug
Bill of material
K-01PML BRASS
CNSORDERNO
Order number
K-01PML BRASS
K-01PML BRASS
ASSYNO
Assy No.
CA84798
CA84798
S
Application
Rc 1/8
Rc 1/8
MT
Material
BRASS
M
Mass
43
43
g
L
33.5
mm
C
15
mm
H
30.5
30.5
mm
T
R 1/8
R 1/8
B
ΦB
5
5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청