카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
901-C1A
Camozzi
Accessories
Valve accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/accessori/accessori_valvole/sottobase_per_batterie_asmtab.prj},{NB=901-C1A},{MOD=901-C1A},{TG=1},{B=26},{C=8.5},{H=43},{H1=44},{L=110},{L1=85},{O=5.5},{P1=1.5},{P2=3},{P3=7.5},{P4=71},{R1=G1/8},{R2=G1/4},{R3=M5},{S=95},{V=8},{V1=8},{V2=6},{NX=3.000},{H2=10},{NDM1=9.728},{KDM1=8.566},{NDM2=13.157},{KDM2=11.445},{NDM3=5.000},{KDM3=4.134},{A=46},{RX1=22.100},{CX=28.000},{DX=18.000},{EX=36.000},{OX=2.250},{FX=12.610},{GX=7.500},{HX=10.000},{IX=26.500},{JX=1.500},{KX=10.500},{PX=2.500},{LX=9.000},{MX=12.000},{SX=13.000},{AX1=0.000},{BX1=3.000},{CX1=7.500},{DX1=24.000},{EX1=2.000},{FX1=26.000},{GX1=7.500},{HX1=1.000},{KX1=9.500},{VERSX=1.000},{PPATH=sottobase_per_batterie_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Manifold sub-base with common exhausts and inlet (VDMA 24345)
Bill of material
901-C1A
MOD
Mod.
901-C1A
901-C1A
TG
Size
1
1
B
26
26
mm
C
8.5
8.5
mm
H
43
43
mm
H1
44
44
mm
L
110
110
mm
L1
85
85
mm
O
5.5
5.5
mm
P1
1.5
1.5
mm
P2
3
mm
P3
7.5
7.5
mm
P4
71
71
mm
R1
G1/8
R2
G1/4
G1/4
R3
M5
M5
S
heavy
95
95
mm
V
8
8
mm
V1
8
8
mm
V2
6
6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청