Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Manometer VAM - VAM 67 V H-SE
Stückliste
SCHMALZ 10.07.02.00016 VAM 67 V H-SE
NAME
Name
10_07_02_00016
NNCUSTOM
VAM 67 V H-SE
NTCUSTOM
Vakuummanometer
NBCUSTOM
VAM 67 V H-SE
LINACUSTOM
VAM 67 V H-SE
ARTNR
Bestellnummer
10.07.02.00016
C114
B
39.5 mm
C112
B1
59 mm
C121
D
67 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
75.5 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
14 mm
C913
Bauform
Für Schalttafeleinbau
C478
Betriebsdruck
-1...0 bar
C575
Gewicht
184 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen