Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Manometers VAM - VAM 63 V400 H
Bill of material
SCHMALZ 10.07.02.00002 VAM 63 V400 H
NAME
Name
10_07_02_00002
NNCUSTOM
VAM 63 V400 H
NTCUSTOM
Vakuummanometer
NBCUSTOM
VAM 63 V400 H
LINACUSTOM
VAM 63 V400 H
ARTNR
Order number
10.07.02.00002
C114
B
34 mm
C112
B1
46 mm
C121
D
63 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C133
LG1
12 mm
C140
SW1
14 mm
C913
Bauform
Anschluss hinten
C478
Betriebsdruck
-0,40...0 bar
C575
Weight
191 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型