카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.07.02.00016 VAM 67 V H-SE
Schmalz
Vacuum Components
Switches and System Monitoring
Measuring and Control Devices
Manometers VAM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/schalter_und_systemueberwachung/mess_und_regelgeraete/manometer_vam/10_07_02_00016.prj},{NB=SCHMALZ 10.07.02.00016 VAM 67 V H-SE},{NAME=10_07_02_00016},{INAME=10_07_02_00016},{SHA256=lia8qhnuozVT0BNt2g4AkIhe2mTCawUhmFr9DwZ7H/E=},{NNCUSTOM=VAM 67 V H-SE},{NTCUSTOM=Vakuummanometer},{NBCUSTOM=VAM 67 V H-SE},{LINACUSTOM=VAM 67 V H-SE},{ARTNR=10.07.02.00016},{C114=39.5},{C112=59},{C121=67},{C132=G1/8\"-AG},{C117=75.5},{C133=10},{C140=14},{C913=Für Schalttafeleinbau},{C478=-1...0 bar},{C575=184}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Manometers VAM - VAM 67 V H-SE
Bill of material
SCHMALZ 10.07.02.00016 VAM 67 V H-SE
NAME
Name
10_07_02_00016
NNCUSTOM
VAM 67 V H-SE
NTCUSTOM
Vakuummanometer
NBCUSTOM
VAM 67 V H-SE
LINACUSTOM
VAM 67 V H-SE
ARTNR
Order number
10.07.02.00016
C114
B
39.5
mm
C112
B1
59
mm
C121
D
67
mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
75.5
mm
C133
LG1
10
mm
C140
SW1
14
mm
C913
Bauform
Für Schalttafeleinbau
C478
Betriebsdruck
-1...0 bar
C575
Weight
184
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청