Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Manual Slide Valves HSV - HSV 24 3/2 S
Bill of material
SCHMALZ 10.05.07.00038 HSV 24 3/2 S
NAME
Name
10_05_07_00038
NNCUSTOM
HSV 24 3/2 S
NTCUSTOM
Handschiebeventil
NBCUSTOM
HSV 24 3/2 S
LINACUSTOM
HSV 24 3/2 S
ARTNR
Order number
10.05.07.00038
C119
D1
45 mm
C132
G1
G3/4"-IG
C111
L
110 mm
C133
LG1
16 mm
C140
SW1
32 mm
C472
Nennweite
24 mm
C923
Nenndurchfluss
50 mł/h
C922
Nenndurchfluss
833.3 l/min
C576
Weight
0.513 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD