Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
MAP - Прецизионный манометр
Спецификация
162842 MAP-40-4-1/8-EN
TNR
№ изделия
TYP
Тип
D1
Диаметр
39.000 mm
D2
Диаметр
10.200 mm
L1
Длина
44.000 mm
L2
Длина
26.000 mm
L3
Длина
10.000 mm
G
Резьба
R 1/8
S
Ширина между плоскостями
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.060 kg