Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
MAP - Hassas manometre
Malzeme listesi
162842 MAP-40-4-1/8-EN
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
D1
Çap
39.000 mm
D2
Çap
10.200 mm
L1
Uzunluk
44.000 mm
L2
Uzunluk
26.000 mm
L3
Uzunluk
10.000 mm
G
Diş
R 1/8
S
Anahtar ağız genişliği
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.060 kg