Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
MAP - manometro di precisione
Lista materiale
162842 MAP-40-4-1/8-EN
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
D1
Diametro
39.000 mm
D2
Diametro
10.200 mm
L1
Lunghezza
44.000 mm
L2
Lunghezza
26.000 mm
L3
Lunghezza
10.000 mm
G
Filettatura
R 1/8
S
Piano chiave
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.060 kg