Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
MAP - Präzisionsmanometer
Stückliste
162842 MAP-40-4-1/8-EN
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
D1
Durchmesser
39.000 mm
D2
Durchmesser
10.200 mm
L1
Länge
44.000 mm
L2
Länge
26.000 mm
L3
Länge
10.000 mm
G
Gewinde
R 1/8
S
Schlüsselweite
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.060 kg