PO-12281-252 MAS-25(1)
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless electric drives
Accessories for OSPE
Connecting Shaft
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/electricactuator/zubehoerospe/verbindungswelle/verbindungswelle.prj},{NB=HO-12281-252_MAS-25(1)},{SERIE=OSP-E25BHD},{TYPE=MAS-25},{VERSION=1},{LZR=252},{CE=42.000},{D=55.000},{KB=16 h7},{LR1=LZR-112},{DR=25 x 2.5},{L1=78.000},{L3=22.500},{L4=5.000},{L5=2.500},{L6=30.000},{L7=30.000},{L8=18.000},{L9=48.000},{L10=40.000},{L11=54.500},{L12=27.000},{L13=27.500},{L14=27.250},{L15=25.500},{L16=8.000},{L17=2.000},{L18=6.600},{L19=0.000},{L20=0.000},{L21=11.000},{L22=8.000},{L23=25.000},{L24=0.000},{L25=21.000},{L26=10.000},{L27=16.000},{L28=5.000},{L29=0.900},{L30=1.000},{L31=1.500},{ZYL=25.000},{L32=0.550},{L33=9.000},{L34=10.880},{LZR1=252.000},{LZR2=54.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
MAS25-50 - Connecting shaft
Bill of material
PO-12281-252_MAS-25(1)
SERIE
OSP-E25BHD
OSP-E25BHD
TYPE
MAS-25
MAS-25
VERSION
Version
with clamp shaft
with hollow shaft
with clamp shaft
with hollow shaft
mm
LZR
CE
42.000
42.000
mm
D
55.000
55.000
mm
KB
16 h7
16 h7
LR1
LZR-112
LZR-112
DR
25 x 2.5
25 x 2.5
LZR1
252.000
252.000
mm
LZR2
54.000
54.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청